MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 2A
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A CL2 / Erweiterbar
ArtNr.: | 9000-41014-0200067 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.153 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
MICO67 4.2 CL2
4 × M12, A-kodiert NEC CL2, (2 A)
Spannung IN und Weiterleitung via M12, L-kodiert (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
LED Port Diagnose
Begrenzung auf 2 A der 4 Spannungsabgriffe (M12, A-kodiert)
4 × M12, A-kodiert NEC CL2, (2 A)
Spannung IN und Weiterleitung via M12, L-kodiert (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
LED Port Diagnose
Begrenzung auf 2 A der 4 Spannungsabgriffe (M12, A-kodiert)
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 45 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-11.1 | 27371802 |
---|---|
GTIN | 4048879852272 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Tragschienenadapter ----
---- Power-Leitung ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Sensor-Aktor-Leitung ----
---- Verschlussschraube ----