Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Eco-Rail-2 Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/10ADC

ArtNr.: 85135
Gewicht: 0.9 kg
Ursprungsland:  CN

Beschreibung

INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Strom: 10 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 12 ms (115 V AC); min. 30 ms (230 V AC)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 2
Parallelschaltbarkeit nein
Reihenschaltung ja
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern 5 A
Charakteristik Vorsicherung Träge
Eingangsspannung 1 AC 100 V
Eingangsspannung 1 AC min. 90 V
Eingangsspannung 1 AC max. 132 V
Eingangsspannung 2 AC 240 V
Eingangsspannung 2 AC min. 173 V
Eingangsspannung 2 AC max. 264 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 4,3 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 2,1 A
Einschaltstromstoß max. 18 A @ 230 V
Wirkungsgrad 86 % @ 115 V AC, 87 % @ 230 V AC
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 23 V
Ausgangsspannung DC max. 28 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom 10 A
Restwelligkeit effektiv max. 10 mV
Spikes (s-s) max. 50 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 125 mm
Breite 68 mm
Tiefe 125 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Derating ab 40 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 20 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 90 % keine Kondensation

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879694483
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044083

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85135_ina_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 85135_01-04.24_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85135_01-04.2024_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF Bericht 85135_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 85135_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 85135_p8_2_51.zip (51)
  • Konstruktionsdateien: STP 85135_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: CB  85135_DK-69998-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 85135_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 85135_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 85135_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 85135_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)

---- Stromversorgung ----
---- Schraubendreher ----