Eco-Rail-2 Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/5ADC
ArtNr.: | 85133 |
Gewicht: | 0.7 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Strom: 5 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 45 ms (115 V AC); min. 45 ms (230 V AC)
OUTPUT: 23...28 V DC
Strom: 5 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 45 ms (115 V AC); min. 45 ms (230 V AC)
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. | 2 |
---|---|
Parallelschaltbarkeit | nein |
Reihenschaltung | ja |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern | 5 A |
---|---|
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung 1 AC | 100 V |
Eingangsspannung 2 AC | 240 V |
Eingangsspannung AC min. | 100 V |
Eingangsspannung AC max. | 240 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 2,4 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 1,2 A |
Einschaltstromstoß max. | 20 A @ 230 V |
Wirkungsgrad | 87 % @ 115 V AC, 88 % @ 230 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 23 V |
Ausgangsspannung DC max. | 28 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom | 5 A |
Restwelligkeit effektiv max. | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 50 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Überlastschutz Ausgang | ja |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tiefe | 123 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Derating ab | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 20 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 90 % keine Kondensation |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879694476 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Zubehör
---- Stromversorgung ----
---- Schraubendreher ----