Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Cube67+ E/A Erweiterungsmodul

4 multif. Kanäle + RS232/485/MOVIMOT

ArtNr.: 56761
Gewicht: 0.177 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

Erweiterungsmodul
DIO4 RS232/485 (E) - 4× M12 MOVIMOT®
serielle Schnittstelle
Digitale Eingänge/Ausgänge (Multifunktional)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Cube67+ Module können nur in Verbindung mit Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET Busknoten betrieben werden.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Produkt verbinden

Systemleitungalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Generelle Produktinformationen
Kompatibel zu: 56521; 56526
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung UA DC 24 V
Stromaufnahme max. 80 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Eingangszeitfilter 1 ms
Sensorstrom US je Eingang max. 0,2 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Lampenlast 10 W
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 230,4 KBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex Voll- oder Halbduplex
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 151 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 75 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus In
Anschlusstyp 2 Bus Out
Anschlusstyp 3 I / O
Anschlusstyp 4 RS232
Anschlusstyp 5 RS485
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 FE
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung B
Polzahl 5
PIN 1 RTS
PIN 2 TXD
PIN 3 0 V (separated)
PIN 4 RXD
PIN 5 CTS
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung B
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 RS -
PIN 3 0 V
PIN 4 RS +
PIN 5 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001601
GTIN 4048879048132
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56761_ina_6_11.pdf (11)
  • Information: Diverses ME_MOV_V10.zip (A)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56761_02-06.19_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56761_02-06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56761_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56761_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56761_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56761_stp_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 56611_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Funktionsbaustein 56761_ME_MOV_TB4_x_10.zip (10)
  • Zulassung: UL Listed CA 56761_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56761_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Abschlusswiderstand ----
---- Tragschienenadapter ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlussschraube ----
---- Erdungsmaterial ----