Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Comlight56 LED Signalleuchte klar  4000-76056-1115000
Abbildung ähnlich

Comlight56 LED Signalleuchte klar

Eingang 24VDC

ArtNr.: 4000-76056-1115000
Gewicht: 0.06 kg
Ursprungsland:  ID

Beschreibung

Kompakte Signalleuchte
klar
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Stromaufnahme max. 26 mA
HMI
Leuchtstärke 1541 mcd
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 61 mm
Breite 56 mm
Tiefe 56 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 24 V DC (0 V)
PIN 2 0 V (24 V DC)

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110350
ECLASS-10.1 27110350
ECLASS-11.1 27110350
ECLASS-12.0 27110350
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879853880
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85319000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-76056-1111000_ina_x_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-76056-1115000_02-06.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Bericht 4000-76056-1115000_MIL-HDBK-217F(50°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-76056-1111000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-76056-1111000_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-76056-1115000_E172109-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-76056-1115000_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)