Comlight56 LED Signalleuchte gelb
Eingang 24VDC
ArtNr.: | 4000-76056-1112000 |
Gewicht: | 0.06 kg |
Ursprungsland: | ID |
Beschreibung
Kompakte Signalleuchte
gelb
gelb
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Stromaufnahme max. | 26 mA |
HMI
Leuchtstärke | 1340 mcd |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 61 mm |
---|---|
Breite | 56 mm |
Tiefe | 56 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 24 V DC (0 V) |
PIN 2 | 0 V (24 V DC) |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110350 |
ECLASS-10.1 | 27110350 |
ECLASS-11.1 | 27110350 |
ECLASS-12.0 | 27110350 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879853859 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |
Zubehör
---- Kabelverschraubung ----
---- Befestigungswinkel für Signalsäule ----