Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Comlight56 LED Signalleuchte  4000-76056-0000004
Abbildung ähnlich

Comlight56 LED Signalleuchte

Multicolor, Buzzer, Touchsensor, IO-Link

ArtNr.: 4000-76056-0000004
Gewicht: 0.105 kg
Ursprungsland:  ID

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Nennstrom 80 mA
Nennleistung 2 W
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang 1 Bytes
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang 2 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1
IO-Link Typ Device
IO-Link Zykluszeit min. 8 ms
IO-Link Übertragungsrate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
HMI
Buzzer Lautstärke 88 dB
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten
Eingabemethode Berührungssensor Elektrostatische Kapazität
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PC
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 108,7 mm
Breite 56 mm
Tiefe 56 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 75 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 BN 24 V DC (0 V)
PIN 3 BU 0 V (24 V DC)
PIN 4 BK IO-Link

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110350
ECLASS-10.1 27110350
ECLASS-11.1 27110350
ECLASS-12.0 27110350
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879868464
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85319000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-76056-1111000_ina_x_12.pdf (12)
  • Dokumentation: Produktdaten 4000-76056-0000001_pd_x_15.zip (15)
  • Gerätebeschreibung: IODD 4000-76056-000000x_KF7_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-76056-0000004_05-08.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Bericht 4000-76056-0000004_MIL-HDBK-217F(60°C)-Berechnung_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-76056-0000002_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-76056-0000004_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-76056-0000002_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-76056-0000004_E172109-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-76056-0000004_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)