Modlight70 Pro Anschlußelement IO-Link
Anschluss M12 4 pol., Abgang unten
ArtNr.: | 4000-76070-1300015 |
Gewicht: | 0.205 kg |
Ursprungsland: | ID |
Beschreibung
Basis
mit M12-Anschluss
Abgang nach unten
IO-Link V1.1
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
mit M12-Anschluss
Abgang nach unten
IO-Link V1.1
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang | 0 Bytes |
---|---|
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang | 6 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1 |
IO-Link Typ | Device |
IO-Link Zykluszeit min. | 8 ms |
IO-Link Übertragungsrate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 140 mm |
---|---|
Breite | 70 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Lagertemperatur min. | -30 °C |
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | L + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | L - |
PIN 4 | C / Q |
Anschlusstyp 2
Befestigungsart | Bajonettverschluss |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879832700 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |
Zubehör
---- Fuß für Signalsäule ----
---- Bezeichnungsschild ----
---- Rohr für Signalsäule ----
---- Befestigungswinkel für Signalsäule ----