B10 Buchse 10-polig, Crimp, 500 V, 16 A
ArtNr.: | 70MH-EB010-EC03020 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.049 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
B10
Buchse
10-polig
Crimp
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Buchse
10-polig
Crimp
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 500 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 500 V |
Betriebsstrom | 16 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
AWG-Nummer min. | 26 |
AWG-Nummer max. | 11 |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. | 4,6 mm |
---|---|
Anschlussart | Crimp |
Geschlecht | female |
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 10 + PE |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | IIIb |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
Mechanische Daten
Haltekraft min. | 150 N |
---|---|
Ziehkraft max. | 85 N |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | versilbert |
---|---|
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
Material Kontakt | Messing |
Material Kontaktträger | PA GF |
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße | B10 |
---|---|
Höhe | 35,6 mm |
Breite | 33,9 mm |
Tiefe | 63,4 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879637879 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |