Leitungsverbinder Schneidklemmanschluss
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 3,5 - 6mm
ArtNr.: | 7000-99331-0000000 |
Gewicht: | 0.015 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Klemmbereich (Kabel-Ø)
3.5...6 mm
Leiter
0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)
3.5...6 mm
Leiter
0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 125 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 125 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 5 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt bewegt min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt bewegt max. | 0,34 mm² |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. | 0,7 mm |
---|---|
Aderisolationsdurchmesser max. | 1,6 mm |
Anschlussart | Schneidklemmen IDC |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | verschraubt, montiert |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PA |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 3,5 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143423 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440390 |
ECLASS-9.0 | 27440390 |
ECLASS-10.1 | 27440390 |
ECLASS-11.1 | 27440390 |
ECLASS-12.0 | 27440390 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879872553 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Kabelschere ----
---- Seitenschneider ----
---- Entmanteler ----
---- Anschlusskabel ----
---- Kabelschneider ----