Entriegelungsschutz f. M12-Steckverb.
ArtNr.: | 7000-99041-0000000 |
Gewicht: | 0.002 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Entriegelungsschutz M12
Kunststoff
Verpackungseinheit: 10 Stück
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Kunststoff
Verpackungseinheit: 10 Stück
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27142890 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879114189 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Leitung ----