M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod.
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 10m
ArtNr.: | 7000-40001-6531000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.328 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Stecker gerade – Buchse gerade
M12 – M12, 3-polig
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Kabellänge | 10 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
Kodierung | A |
Material | PUR |
Polzahl | 3 |
Schlüsselweite | SW13 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Seite 2
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
Kodierung | A |
Material | PUR |
Polzahl | 3 |
Schlüsselweite | SW13 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 250 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 250 V |
Betriebsspannung AC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | Safe-Cover-beschichtet |
---|---|
Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Konformität
Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 653 |
---|---|
Kabeltyp | 5 |
Mantelfarbe | schwarz |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 3 Adern verseilt |
Adernanordnung | braun, schwarz, blau |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 29,7 g/m |
---|---|
Material Mantel | PUR |
Shore-Härte Mantel | 58 ± 3 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 4,3 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | PP |
Anzahl Adern | 3 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,25 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation | 74 ± 3 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 42 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,1 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,34 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 6 |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. | 300 V |
---|---|
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 6 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 60 Ω/km @ 20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 2,5 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 2,5 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -25 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb |
Beständigkeiten | Kabel
UV-Beständigkeit | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Flammwidrigkeit | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) | 5 x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (bewegt) | 10 x Außendurchmesser |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 10 Mio. @ 25 °C |
Anzahl Torsionszyklen | 1 Mio. |
Torsionsbeanspruchung | ± 360 °/m |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879185318 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelmarkierer ----
---- Beschriftungsmaterial ----