M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. geschirmt F&B
PVC 0.5+0.25 geschirmt gr 10m
ArtNr.: | 7014-46041-5221000 |
Gewicht: | 1.075 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
F&B
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Cube67
Stecker gerade – Buchse gerade
M12 – M12, 6-polig
geschirmt
A-kodiert
Edelstahl 1.4404 (V4A)
Hybridleitung
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Technische Daten
Kabellänge | 10 m |
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
Polzahl | 6 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP68 |
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
Polzahl | 6 |
Schlüsselweite | SW14 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP68 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
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
Material Gehäuse | PUR |
Material Verriegelung | Edelstahl 1.4404 (V4A) |
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
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung | blau, weiß, braun, schwarz, (grau, rosa) |
---|
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 522 |
---|---|
Kabelfunktion | Hybrid, Signal, Daten |
Mantelfarbe | grau |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 4 Adern mit Füller mit Verseilverbund verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, verzinnt |
Kabelschirmung (Bedeckung) | 85 % |
Bandierung | Vlies |
Füller | ja |
Adernanordnung | blau, weiß, braun, schwarz, (grau, rosa) |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 104,5 g/m |
---|---|
Material Mantel | PVC |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, FCKW frei |
Außendurchmesser (Mantel) | 7,9 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | TPE-E |
Anzahl Adern | 4 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,5 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, FCKW frei |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,5 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Material Aderisolation (Daten) | TPE-E |
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | 1,4 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | ± 5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten) | bleifrei, FCKW frei |
Anzahl Adern (Daten) | 2 |
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) | 0,25 mm² |
Material Leiter Ader (Daten) | Kupferlitze, blank |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. | 500 V |
---|---|
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 4,5 A |
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten) | 7,2 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 75 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) | 34 Ω/km @ 20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 1,5 kV @ 60 s |
Elektrischer Induktivitätsbelag | 0,65 mH/km |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 1,5 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Schirm) | 1,2 kV @ 60 s |
Isolationswiderstand | 200 MΩ × km |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 90 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -25 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 70 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
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
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 2 m/s |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879718127 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |