DriveCliq-Leitung
Spezifikation: 6FX5002-2DC10-1AH5
ArtNr.: | 7000-SS051-8810750 |
Gewicht: | 0.568 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
DRIVE-CLiQ-Signalleitung für SINAMICS S120 und Motoren mit DC 24 V Adern
Stecker gerade – Stecker gerade
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Kabellänge | 7,5 m |
---|
Seite 1
Befestigungsart | aufgesteckt |
---|---|
Familie-Bauform | RJ45 |
Seite 2
Befestigungsart | aufgesteckt |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom max. | 1,76 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20, IP67 |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | II |
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart | DRIVE-CLiQ |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung | (grün, gelb), (rosa, blau), (rot, schwarz) |
---|
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 881 |
---|---|
Kabelfunktion | Hybrid, Daten, Power |
Mantelfarbe | grün |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 3 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern mit Füller verseilt |
Verseilung (Typ 2) | 3 Verseilverbunde mit Füller verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, verzinnt |
Kabelschirmung (Bedeckung) | 85 % |
Füller | ja |
Adernanordnung | (grün, gelb), (rosa, blau), (rot, schwarz) |
Mechanische Daten | Kabel
Material Mantel | PVC |
---|---|
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, FCKW frei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 6,95 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | PE |
Anzahl Adern | 4 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,03 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 7 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 24 AWG |
Leiter Querschnitt (Ader) | 24 AWG |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Elektrische Funktion Ader | Daten |
Material Aderisolation (Power) | PE |
Außendurchmesser Aderisolation (Power) | 1,03 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power) | ±5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power) | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei |
Anzahl Adern (Power) | 2 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power) | 7 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power) | 22 AWG |
Leitungsquerschnitt Ader (Power) | 22 AWG |
Material Leiter Ader (Power) | Kupferlitze, verzinnt |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Elektrische Funktion Ader | Daten |
Wellenwiderstand | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 90 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power) | 55 Ω/km @20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 0,5 kV @ 60 s |
Elektrischer Kapazitätsbelag | 50000 pF/km |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 0,5 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Schirm) | 0,5 kV @ 60 s |
Isolationswiderstand | 1000 MΩ × km |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | 0 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 60 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404 |
Installation | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 0,1 Mio. |
---|---|
Verfahrweg (Schleppkette) | 10 m @ 25 °C | horizontal |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 0,5 m/s @ 25 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879587341 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444210 |