MOSA M8 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme
3-pol. 0,25…0,5mm²
ArtNr.: | 7000-08361-0000000 |
Gewicht: | 0.015 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Schneidklemmen
Buchse gerade
M8, 3-polig
Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²
Buchse gerade
M8, 3-polig
Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²
Technische Daten
Seite 1
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
Familie-Bauform | M8 |
Material Kontakt | Messing |
Polzahl | 3 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 32 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 32 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,25 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,5 mm² |
Einzeldrahtdurchmesser min. | 0,1 mm |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. | 1,2 mm |
---|---|
Aderisolationsdurchmesser max. | 1,6 mm |
Anschlussart | Schneidklemmen IDC |
Befestigungsgewinde | M8 x 1 |
Steckzyklen min. | 100 |
Installation | Pin-Belegung
Belegung | vollbelegt |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
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
Befestigungsart | Rändelschraube, Rändelmutter |
---|---|
Klemmbereich min. | 4 mm |
Klemmbereich max. | 5,1 mm |
Höhe | 48 mm |
Breite | 13 mm |
Tiefe | 13 mm |
Verriegelungsart | Schraubgewinde |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Konformität
Produktstandard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879224703 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Kabelmarkierer ----