M8 Bu. 90° A-kod. Lötanschluss
3-pol., 0,25mm², 3,5 - 5mm
ArtNr.: | 7000-08521-0000000 |
Gewicht: | 0.04 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Buchse 90°
M8, 3-polig
mit Lötstiften
Anschlussquerschnitt: max. 0.25 mm²
M8, 3-polig
mit Lötstiften
Anschlussquerschnitt: max. 0.25 mm²
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M8 |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 60 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 0,25 mm² |
---|---|
Verdrehmöglichkeit | 90° (4 Kodiermöglichkeiten) |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 3,5 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 5 mm |
Höhe | 28 mm |
Breite | 18,5 mm |
Tiefe | 12 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879224604 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Kabelschneider ----
---- Anschlusskabel ----
---- Abisolierzange ----
---- Entmanteler ----
---- Seitenschneider ----
---- Kabelschere ----