M12 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss
4-pol., 0,5 - 1,0mm², 5,5 - 8mm
ArtNr.: | 7000-12521-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.019 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Stecker gerade
M12, 4-polig
Schneidklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.5...1.0 mm²
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
M12, 4-polig
Schneidklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.5...1.0 mm²
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
Betriebsspannung AC max. | 32 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 32 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,5 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 1 mm² |
Einzeldrahtdurchmesser min. | 0,1 mm |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. | 1,6 mm |
---|---|
Aderisolationsdurchmesser max. | 2 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | III |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Klemmbereich min. | 5,5 mm |
Klemmbereich max. | 8 mm |
Höhe | 57,3 mm |
Breite | 22 mm |
Tiefe | 22 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201797 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----