RJ45 Heavy Duty St. 0° Schneidklemmanschluss
8-pol., AWG23-22, 5- 9mm, geschirmt, CAT5
ArtNr.: | 7000-74071-0000000 |
Gewicht: | 0.029 kg |
Ursprungsland: | PL |
Beschreibung
PROFINET
Ethernet
Stecker gerade
RJ45, 8-polig
geschirmt
Selbstanschließbar
Schutzart IP20
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Ethernet
Stecker gerade
RJ45, 8-polig
geschirmt
Selbstanschließbar
Schutzart IP20
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | RJ45 |
---|---|
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 8 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 50 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 50 V |
Betriebsstrom max. | 1,75 A |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter | CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Class D nach ISO/IEC 11801 |
---|---|
Übertragungsrate max. | 1000 MBit/s |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,23 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,32 mm² |
AWG-Nummer min. | 23 |
AWG-Nummer max. | 22 |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schneidklemmen IDC |
---|---|
Steckzyklen min. | 750 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Material Kontaktträger | PC |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 5 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 9 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27260705 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879671064 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |