Push Pull RJ45 St. 0° Schneidklemmanschluss
8-pol., AWG23-22, 5,5 - 10mm, geschirmt, CAT5
ArtNr.: | 7000-99591-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.105 kg |
Ursprungsland: | PL |
Beschreibung
Stecker gerade
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
RJ45
PROFINET
Ethernet CAT5
8-polig, geschirmt
Selbstanschließbar
Schneidklemmtechnik IDC
Push Pull
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
RJ45
PROFINET
Ethernet CAT5
8-polig, geschirmt
Selbstanschließbar
Schneidklemmtechnik IDC
Push Pull
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | RJ45 |
---|---|
Polzahl | 8 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsstrom je Kontakt max. | 1,76 A |
---|
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Übertragungsrate max. | 1000 MBit/s |
Installation
Anschlussquerschnitt fest min. | 0,23 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt fest max. | 0,32 mm² |
Anschlussquerschnitt bewegt min. | 0,23 mm² |
Anschlussquerschnitt bewegt max. | 0,32 mm² |
AWG Nummer fest min. | 23 |
AWG Nummer fest max. | 22 |
AWG Nummer bewegt min. | 23 |
AWG Nummer bewegt max. | 22 |
Installation | Anschluss
Steckzyklen min. | 750 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 5,5 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 10 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Konformität
Produktstandard | IEC 61076-3-117 V.14 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879728577 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Kabelschneider ----
---- Anschlusskabel ----
---- Seitenschneider ----
---- Kabelschere ----
---- Entmanteler ----