M8 St. 0° D-kod. Schraubklemmanschluss
4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, geschirmt, CAT5e
ArtNr.: | 7000-09201-0000000 |
Gewicht: | 0.02 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Stecker gerade
M8, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²
M8, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²
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
Betriebsspannung AC | 50 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,5 mm² |
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M8 x 1 |
Familie-Bauform | M8 |
Steckzyklen min. | 100 |
Installation | Pin-Belegung
Kodierung | D |
---|
Geräteschutz
Geschirmt | ja |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3/2 |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | vernickelt |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Klemmbereich max. | 6,7 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
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
GTIN | 4065909035023 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |