M23 Bu. 0° 17-pol. freies Ltg-ende
PUR 0.5+0.22+0.14 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 2m
ArtNr.: | 7000-SS501-8110200 |
Gewicht: | 0.343 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Signalleitung für SINAMICS S120 und Motoren mit M23-Anschluss
Buchse gerade
M23, 17-polig
mit Kabeltülle
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Kabellänge | 2 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
---|---|
Familie-Bauform | M23 |
Gewinde | M23 x 1 |
Schlüsselweite | SW27 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | PUR |
Material Verriegelung | Messing |
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
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung | braun, schwarz, blau, weiß |
---|
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 811 |
---|---|
Kabelfunktion | Hybrid |
Mantelfarbe | schwarz |
Aufbau | Kabel
Verseilung Kabel gesamt | 6 Verseilverbunde um Füller verseilt |
---|---|
Anzahl Verseilung | 2 |
Verseilung | 4 Adern verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 2 Adern verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 3) | 3 |
Verseilung (Typ 3) | 2 Adern mit Füller verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, blank |
Bandierung | Folie |
Füller | ja |
Adernanordnung | braun, schwarz, blau, weiß |
Mechanische Daten | Kabel
Material Mantel | PUR |
---|---|
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 9,5 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | PP |
Anzahl Adern | 10 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 0,85 mm |
Shore-Härte Aderisolation | 65 ± 5 Shore D |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 7 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,16 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,14 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | 2 mm |
Anzahl Adern (Daten) | 4 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) | 7 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) | 0,127 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) | 0,22 mm² |
Material Leiter Ader (Daten) | Kupferlitze, verzinnt |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. | 300 V |
---|---|
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 148,9 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) | 93,3 Ω/km @ 20 °C |
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
Flammwidrigkeit | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation) | x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (fest) | x Außendurchmesser |
Biegeradius (bewegt) | 6 x Außendurchmesser |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 2 Mio. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879486507 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |