Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Power

  (1599 Produkte)

Powerleitungen von Murrelektronik gibt es vielen verschiedenen Anschlussvarianten. Wobei die beliebtesten Leitungen einen 7/8“ oder einen M12 L-Kodierten Anschluss haben.

Der M12 Powersteckverbinder mit L-Kodierung von Murrelektronik ist ein kompakter und leistungsstarker M12 Steckverbinder, welcher sich durch die Standardisierung mehr und mehr am Markt etabliert und mittelfristig den 7/8“ große Marktanteile abnehmen wird. Er eignet sich als sicherer und steckbarer Anschluss für Linearantriebe, Schrittmotoren sowie als Powerleitung für Feldbusmodule. Der M12 Powersteckverbinder ist in den Anwendungen die richtige Alternative zu 7/8′-Steckverbindern, in denen hohe Leistungsdichte auf kompaktem Raum benötigt wird. Denn die M12 Powersteckverbinder mit L-Kodierung übertragen hohe Ströme zuverlässig und sind für viele Anwendungen bereits unverzichtbar geworden. ↓ Weiterlesen ↓

Power
10 20 50 100
Seite: 1 ... 68 69 70 ... 160
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 ... 160

M12 L-codiert der moderne Powerstecker und eine Alternative zum 7/8 Stecker

Die Nutzerorganisationen Profibus (PNO) und Profinet International (PI) hat L-kodierte M12-Steckverbinder inzwischen als künftigen Standard für die Niederspannungsversorgung von Automatisierungskomponenten mit 63V und 16A beschrieben.

Hohe Leistung auf kleinstem Raum:
Hohe Stromübertragungswerte (bis zu 16A pro Pin bei Dauerbelastung) bei einer Spannung von 63V AC/DC eröffnen ein weites Feld an Anwendungen.

Power M12 Steckverbinder: Stark, kompakt, flexibel, sicher und standardisiert:

  • kompakter M12 Power-Steckverbinder von 4x 1,5mm² bis zu 5 × 2,5 mm²
  • Breites Portfolio an Powerkodierungen (L-kodiert, S-kodiert, K-kodiert, T-kodiert)
  • belastbar bis zu 16 A / 63V (L-kodiert)
  • Leitungen mit Aderquerschnitten von 1,5mm² oder 2,5mm²
  • eindeutiges M12 Polbild zur Vermeidung von Fehlstecken
  • schock- und vibrationssicher durch eine integrierte Rüttelsicherung
  • standardisiert nach IEC 61076-2-111
  • UL Listed nach PVVA7 2237
  • M12 l-kodiert: ein Steckverbinder, wie er sein muss

Als Anschlussmöglichkeit, der speziell für die Bedürfnisse der Automatisierungstechnik entwickelt wurde, bietet Murrelektronik eine Powersteckverbindung, die alle genannten Funktionen und Eigenschaften umfasst. Mehr noch: Im Unterschied zu anderen Steckverbindern verfügt der M-12 l-kodiert über wichtige Zusatzfunktionen, die für spürbare Entlastung sorgen. So kann zum Beispiel ein Kodierpfeil auf der Umspritzung des Steckers und eine kombinierte Rändelschraube/-mutter eine schnelle und sichere Montage gewährleisten. Der passenden Drehmomentschlüssel von Murrelektronik (SW17/0,6 Nm) sorgt für eine „hörbar dichte“ Verbindung, außerdem bleibt der Stecker sicher verschlossen und der funktionale Anschluss wird somit problemlos ermöglicht.

Schutzart IP67 gewährleistet wird. Übrigens, wir bieten auch andere M12 Powerstecker. Filtern Sie einfach nach S-kodiert, K-kodiert oder T-kodiert. Verfügbar sind unsere Powerstecker übrigens auch als Verbindungsleitung. Diese finden Sie hier.