7/8'' (Mini) St. 0° freies Ltg.-ende
TPE 4xAWG16 ge UL/CSA, TC-ER 5m
ArtNr.: | 7700-A4001-U1C0500 |
Gewicht: | 0.569 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Stecker gerade
7/8"
4-polig
Powerleitung
USA
ohne Kabeltülle
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | 7/8" |
Gewinde | 7/8" |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 17,8 mm |
Polzahl | 4 |
Schlüsselweite | SW24 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 600 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 600 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 10 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PUR |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Kabel
Aderzahl/-querschnitt | 4× 1.5 mm² |
---|---|
Aderisolation | PVC (sw, gn, rt, ws) |
Außen-Ø | 9.0 mm ±5% |
Kabelkennung | U1C |
Kabelnummer | U1C |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 21002/1841), CSA |
Kabelgewicht [g/m] | 117,7 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 13.2 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.16 mm |
Aufbau (Leiter) | 65× 0.16 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 4× 1.5 mm² |
AWG | ähnlich AWG 16 |
Material Aderisolierung | PVC |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 2.6 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | sw, gn, rt, ws |
Verseilverbund | 4 Adern mit 5 Füllern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | TPE |
Außen-Ø (Mantel) | 9.1 mm ±5% |
Farbe Mantel | gelb |
Mantelfarbe | gelb |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL, FT4 |
Nennspannung | 600 V |
Prüfspannung | 6 kV spark test |
Strombelastbarkeit | NEC (National Electric Code) |
Temperaturbereich (fest) | -50...+105 °C |
Temperaturbereich (fest) | -50...+105 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20...+90 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20...+90 °C |
Biegeradius (fest) | 8× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 2 Mio. ±90° (Tic-Toc Test) |
Torsionsbeanspruchung | ±90°/m |
Material Mantel | TPE (UL/CSA) |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879648110 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |