Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Daten

  (1339 Produkte)

Das Murrelektronik Produktprogramm für Datensteckverbinder bietet ein Rundum-Sorglos-Paket:

Allen voran die RJ45 Steckverbinder bieten ein umfangreiches Produktprogramm. Der Einsatzbereich reicht von der klassischen IP20-Schaltschrank-Verkabelung bis hin zum industriellen IP67-Umfeld. Die Murrelektronik RJ45 Installationslösungen werden durch umspritzte, vorkonfektionierte oder selbstanschließbare Steckverbinder abgerundet.↓ Weiterlesen ↓

Daten
10 20 50 100
Seite: 1 ... 8 9 10 ... 134
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 134

Die 4- oder 8-poligen RJ45-Steckverbinder von Murrelektronik eignen sich optimal für die Verkabelung von Ethernet-Systemkomponenten im industriellen Umfeld für Übertragungsraten bis zu 100MBit/s. Wir bieten Ihnen Verbindungsleitungen mit RJ45 auf M12 oder M8 – Das Murrelektronik RJ45 Produktprogramm bietet Ihnen ein Rundum-Paket!

Die Produkthighlights sind folgende:

  • Die RJ45 Produkte sind auf Industrielle Anforderungen optimiert
  • Hochflexible sowie schleppkettentaugliche Leitungen in jeder Länge, Material (PUR, PVC, TPE) sowie vielen Mantelfarben
  • Datenübertragung nach Spezifikation Cat5, Cat5e, Cat6 oder Cat6A
  • Kompatibel für folgende Busanwendungen: EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET, Cube67, DeviceNet, MASI, EtherCAT, CANopen
  • Übertragungsraten bis zu 100Mbit/s
  • 360 Grad Vollschirmung für perfekte EMV
  • Gewinkelte Varianten mit 45-Grad Abgang ermöglichen ein platzsparendes Stecken bei Ethernet-Switchen mit Multi-Ports
  • von IP20 bis IP67 – oder: von der Office-Welt in die rauhe industrielle Umgebung