Kabeltrommel Ø 500mm
PUR 0.25+1.0 geschirmt vt schleppk. 500m
ArtNr.: | 7000-C0505-8150000 |
Gewicht: | 17.502 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Kabeltrommel (500 m)
PUR (UL/CSA), welding spark
4× 0.34 mm²
orange
schleppkettentauglich
5 Mio.
Robotertauglich
±360°/m
PUR (UL/CSA), welding spark
4× 0.34 mm²
orange
schleppkettentauglich
5 Mio.
Robotertauglich
±360°/m
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 815 |
---|---|
STOOW-Style Mantel | Hybrid, Signal, Daten |
Mantelfarbe | violett |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 3 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern mit verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 3 Adern mit 3 Verseilverbunde um Kernfüller verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, blank |
Bandierung | Vlies, Folie |
Füller | ja |
Adernanordnung | rot, (grün, gelb), blau, (grau, rosa), grün-gelb, (weiß, braun) |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 101,2 g/m |
---|---|
Material Mantel | PUR |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 8,5 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | Polyolefin |
Anzahl Adern | 3 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,7 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei |
Verfahrweg (Schleppkette) | 4,5 m @ 25 °C |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 56 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,15 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 1 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 6 |
Material Aderisolation (Daten) | Polyolefin |
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | 1,3 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | ± 5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten) | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei |
Anzahl Adern (Daten) | 6 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) | 19 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) | 24 AWG |
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) | 24 AWG |
Material Leiter Ader (Daten) | Kupferlitze, blank |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. | 250 V |
---|---|
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 9,8 A |
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten) | 3 A |
Wellenwiderstand | 95 Ω ± 16 % @ 1 MHz |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 19,5 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) | 69,2 Ω/km @ 20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 1,5 kV @ 60 s |
Elektrischer Kapazitätsbelag | 6000 pF/km |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 1,5 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Schirm) | 1 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -30 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) | 8 x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (bewegt) | 15 x Außendurchmesser |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 5 Mio. @ 25 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879403672 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Zubehör
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----