M8 Schaltschrankdurchführung St. / Bu. 0° A-kod.
3-pol., geschirmt
ArtNr.: | 7000-88111-0000000 |
Gewicht: | 0.035 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Schaltschrankdurchführung
Stecker - Buchse
M8, 3-polig
Hinterwandmontage
geschirmt
Stecker - Buchse
M8, 3-polig
Hinterwandmontage
geschirmt
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M8 |
---|---|
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 4 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 30 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation | Anschluss
Steckzyklen min. | 100 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch | ohne |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
---|---|
Material Gehäuse | Metall |
Material Kontaktträger | PA |
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
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
GTIN | 4048879689298 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |