M12 St. Flansch 0° A-kod. HWM
5-pol., PCB Pin
ArtNr.: | 7000-R2115-11A2400 |
Gewicht: | 0.016 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
Leiterplattensteckverbinder
Stecker gerade
M12, 5-polig
A-kodiert
THT-Lötanschluss
Hinterwandmontage
Stecker gerade
M12, 5-polig
A-kodiert
THT-Lötanschluss
Hinterwandmontage
Technische Daten
Seite 1
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
---|---|
Familie-Bauform | M12 |
Kodierung | A |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 5 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 60 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | THT-Lötanschluss |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Schlüsselweite | SW17 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | Kupferlegierung |
Material Kontaktträger | PA66 |
Material Verriegelung | Kupferlegierung |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879914871 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 85366990 |