M12 Flanschbuchse 90° Y-cod. Lötanschluss
ArtNr.: | 7000-15711-0000000 |
Gewicht: | 0.012 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
M12 Flanschbuchse 90°
Ethernet CAT5
M12, 8-polig
Y-kodiert
geschirmt
Lötanschluss
Vorderwandmontage
Ethernet CAT5
M12, 8-polig
Y-kodiert
geschirmt
Lötanschluss
Vorderwandmontage
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | Y |
Polzahl | 8 |
Schlüsselweite | SW14 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 50 V |
Betriebsstrom je Datenkontakt max. | 0,5 A |
Betriebsstrom je Powerkontakt max. | 6 A |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Übertragungsrate max. | 100 MBit/s |
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex | Vollduplex |
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
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
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
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879495431 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |