M12 Bu. Flansch 0° L-kod. HWM
4-pol., PCB-Pin
ArtNr.: | 7000-R2214-11L2400 |
Gewicht: | 0.05 kg |
Beschreibung
Leiterplattensteckverbinder
Buchse gerade
M12, 4-polig
L-kodiert
Hinterwandmontage
THT-Lötanschluss
Buchse gerade
M12, 4-polig
L-kodiert
Hinterwandmontage
THT-Lötanschluss
Technische Daten
Seite 1
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
---|---|
Familie-Bauform | M12P |
Kodierung | L |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 4 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 63 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 16 A |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | THT-Lötanschluss |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Befestigungsgewinde | M16 x 1.5 |
Familie-Bauform | M12P |
Schlüsselweite | SW19 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | Kupferlegierung |
Material Kontaktträger | PA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 90 °C |
Konformität
Produktstandard | IEC 61076-2-111 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002061 |
GTIN | 4065909075012 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 85366990 |