Adapter M12 Bu. 0° X-kod. / RJ45 90°
8-pol., geschirmt, CAT6A
ArtNr.: | 7000-51541-0000000 |
Gewicht: | 0.048 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Adapter
M12 – RJ45, Anschluss nach oben
Buchse gerade – Buchse 90°
8-polig
X-kodiert
Gigabit
Ethernet CAT6A
geschirmt
Überwurfmutter
M12 – RJ45, Anschluss nach oben
Buchse gerade – Buchse 90°
8-polig
X-kodiert
Gigabit
Ethernet CAT6A
geschirmt
Überwurfmutter
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | X |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsstrom max. | 1,75 A |
---|
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | Ethernet |
---|---|
Übertragungsparameter | CAT6A |
Installation | Anschluss
Schlüsselweite | SW18 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
GTIN | 4048879699419 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |