Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
AMMDS 20-47/2 Optokopplermodul  50092
Abbildung ähnlich

AMMDS 20-47/2 Optokopplermodul

IN: 35 VDC - OUT: 280 VAC / 2A

ArtNr.: 50092
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

Triac 2 A
24 V DC
mit Minussteckbrücke
Zertifikat
Zertifikat

Generelle Produktinformationen
Lieferumfang Steckbrücke (Art-No. 90960)
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 3 V
Eingangsspannung DC min. 10 V
Eingangsspannung DC max. 35 V
Eingangsstrom 6 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. 10 ms
Einschaltverzögerung max. 10 ms
Ruhestrom AUS max. 2 mA
Schaltfrequenz induktiv max. 5 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max. 20 Hz
Schaltspannung AC min. 24 V
Schaltspannung AC max. 280 V
Schaltstrom min. 50 mA
Schaltstrom max. 2 A
Spannungsabfall AC max. 1 V
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 68 mm
Breite 12 mm
Tiefe 82 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879027953
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 50092_1516-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 50092_1516-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 50092_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Überspannungsbegrenzer ----
---- Schraubendreher ----