EOL - MODLIGHT70 CONNECTION MODULE 4 POLE M12 SIDE EXIT
Product discontinued, no alternative
설명
베이스 ( AB-Slave)
4 출력
M12 연결
LED모듈과 LED플래시 모듈용
4 출력
M12 연결
LED모듈과 LED플래시 모듈용
기술자료
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Total current (AS-Interface) | max. 20 mA |
Addressing | AS-I 마스터 또는 프로그램 디바이스(M12로 연결) 를 이용 |
Address range | 1...62 (1...31 A or B) |
Profile (IO/ID/ID2 code) | S-7.A.7 |
Output
Number | 4 |
---|---|
Supply voltage | 외부 24 V DC (18...30.2 V DC) EN61131-2 |
Switching current per output | 최대 0.5 A (단락,과부하보호), LED플래시 모듈에 적합 |
General data
Protection | IP65 - 커넥터 연결 후 고정시 |
---|---|
Connection | M12 (4핀) |
Housing | 검정색 플라스틱 |
Dimensions H×W×D | 190×70×70 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
제품자료
GTIN | 4048879030793 |
---|---|
세번부호 | 85319000 |
포장단위 | 1 |
액세서리
---- Pipe for Signal Tower ----
---- Foot for Signal Tower ----