EOL - MODLIGHT70 CONNECTION MODULE 4 POLE M12 SIDE EXIT
Product discontinued, no alternative
製品説明
ベーシック AB-スレーブ
4出力
M12接続付き
LEDモジュール、LEDフラッシュモジュール用
4出力
M12接続付き
LEDモジュール、LEDフラッシュモジュール用
技術情報
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Total current (AS-Interface) | max. 20 mA |
Addressing | マスタ経由,もしくはM12 接続プログラム装置 |
Address range | 1 ~ 62 (1 ~ 31 A, B) |
Profile (IO/ID/ID2 code) | S-7.A.7 |
Output
Number | 4 |
---|---|
Supply voltage | 24 V DC 外部 (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
Switching current per output | 最大0.5 A(短絡、過負荷保護), に適した LEDフラッシュモジュール |
General data
Protection | IP65 ネジ締込時(EN 60529) |
---|---|
Connection | M12(4極) |
Housing | プラスチック 黒 |
Dimensions H×W×D | 190×70×70 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
取引条件
GTIN | 4048879030793 |
---|---|
HSコード | 85319000 |
Packaging unit | 1 |
Accessories
---- Pipe for Signal Tower ----
---- Foot for Signal Tower ----