EOL - MODLIGHT70 CONNECTION MODULE 4 POLE M12 SIDE EXIT
Product discontinued, no alternative
Ürün No. | 4000-75070-1400006 |
Ağırlık | 0.34 kg |
Menşei: | CZ |
Tanım
temel + AB Slave
4 Output
M12 bağlantılı
LED modülleri ve LED flaş modülleri için
4 Output
M12 bağlantılı
LED modülleri ve LED flaş modülleri için
Teknik Veriler
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Total current (AS-Interface) | max. 20 mA |
Addressing | Master ya da M12 bağlantısı ve programlama cihazı üzerinden |
Address range | 1...62 (1...31 A yeya B) |
Profile (IO/ID/ID2 code) | S-7.A.7 |
Output
Number | 4 |
---|---|
Supply voltage | 24 V DC harici (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
Switching current per output | max 0.5 A (kısa devre ve aşırı akım korumalı), LED flaş modüllerinin işletimine uygun |
General data
Protection | IP65 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
---|---|
Connection | M12 (4 kutuplu) |
Housing | Siyah plastik |
Dimensions H×W×D | 190×70×70 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
Ticari bilgiler
GTIN | 4048879030793 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85319000 |
Paket miktarı | 1 |
Aksesuarlar
---- Pipe for Signal Tower ----
---- Foot for Signal Tower ----