PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2.5m
 
IN: 24 VDC - OUT: 250VAC / 300VDC /5 A
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 2,5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1.5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
110V LED+VDR PG9
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+torsion 12m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 2.5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Einsatz 4000-68000-0040000 + 4000-68000-1410000
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PUR-wires 8x0.25 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
6/4 no shut-off, nickel plated brass
Artikel ist nicht bestellbar
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
Product discontinued, no alternative
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 30m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 3m
Artikel ist nicht bestellbar