Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation
Anschlussquerschnitt min.:
Anschlussquerschnitt max.:
AWG-Nummer min.:
AWG-Nummer max.:
Installation | Anschluss
Anschlussart:
Steckzyklen Sicherungselement min.:
Steckzyklen min.:
Installation | Pin-Belegung
Polzahl:
Mechanische Daten
Haltekraft Module (stecken) min.:
Haltekraft Module (ziehen) min.:
Haltekraft PE Kontakt:
Rahmentyp:
Ziehkraft max.:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Kontakt:
Brennbarkeitsklasse (UL94):
Material Gehäuse:
Material Kontakt:
Material Sicherungselement:
Mechanische Daten | Montagedaten
Anzahl Modulplätze:
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Produkt verschieben
B10 Rahmen (BU) für 3 Module B10 Rahmen (BU) für 3 Module
a…c
Gewicht: 0.06 kg
Art.Nr.: 70MH-RE03B-0000000

Produkt verschieben
B16 Rahmen (BU) für 4 Module B16 Rahmen (BU) für 4 Module
a…d
Gewicht: 0.072 kg
Art.Nr.: 70MH-RF04B-0000000

1 mm²
1 mm²
6 mm²
6 mm²
18
18
10
10
Schraubenklemmen SK
Schraubenklemmen SK
20
20
500
500
2 + PE
2 + PE
300 N
300 N
600 N
600 N
250 N
250 N
female
female
60 N
60 N
vernickelt
vernickelt
vernickelt
vernickelt
V-0
V-0
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Messing
Messing
PC GF
PC GF
3
4
B10
B16
36,5 mm
36,5 mm
34,4 mm
34,4 mm
64,2 mm
84,7 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/10
40/125/10
27143424
27143424
27261209
27261209
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
27440206
EC002312
EC002312
4048879641746
4048879641784
1
1
85389099
85389099