Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation
Kabelabgang:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verriegelung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Produkt verschieben
B10 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65 B10 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65
Längsver. Bolzen, Abgang oben M20
Gewicht: 0.15 kg
Art.Nr.: 70MH-GTENL-A01B000

Produkt verschieben
B10 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65 B10 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65
Längsver. Bolzen, Abgang oben M25
Gewicht: 0.164 kg
Art.Nr.: 70MH-GTENL-A01C000

gerade
gerade
M20
M25
500
500
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Tüllengehäuse
Tüllengehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
verzinkt
verzinkt
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Stahl
Stahl
B10
B10
51 mm
51 mm
43 mm
43 mm
73 mm
73 mm
Längsverriegelung
Längsverriegelung
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
4048879646383
4048879646390
1
1
85389099
85389099