Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Kodierung:
Material Kontakt:
Polzahl:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.:
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max.:
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max.:
Betriebsstrom je Powerkontakt max.:
Betriebsstrom je Signalkontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation | Anschluss
Steckzyklen min.:
Installation | Pin-Belegung
Belegung:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Schutzart NEMA:
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Bemessungsstoßspannung Powerkontakte:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Material Gehäuse:
Material Kontaktträger:
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Zulassungen
UL 50E:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MQ15-X-Power Flanschstecker VM gerade MQ15-X-Power Flanschstecker VM gerade
PVC 6x1,5 UL/CSA 0,25m
Gewicht: 0.051 kg
Art.Nr.: 7000-P8181-P830025

Produkt verschieben
MQ15 St. Flansch VWM 600V AC Typ 3 MQ15 St. Flansch VWM 600V AC Typ 3
PE-X Litzen 6x1,5 UL 0,25m
Gewicht: 0.063 kg
Art.Nr.: 7000-P8181-P950025

0,25 m
0,25 m
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verriegelt
versilbert
versilbert
MQ15
MQ15
-
Typ 3
Kupferlegierung
Kupferlegierung
6
6
-
IP65, IP67
600 V
600 V
63 V
63 V
63 V
63 V
13 A
13 A
10 A
10 A
nein
nein
500
-
vollbelegt
vollbelegt
IP67
IP65, IP67
3, 4, 6P
-
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verriegelt
3
3
2,5 kV
1,5 kV
-
6 kV
I
I
vernickelt
-
Messing
PA
PA
PA
Bajonettverschluss
Bajonettverschluss
-40 °C
-30 °C
70 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-
IEC 61076-2-116
ja
-
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb, blau, blau
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, blau A, blau B, grün-gelb
P83
P95
-
-
-
-
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb, blau, blau
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, blau A, blau B, grün-gelb
PVC
PE-X
6
6
3,1 mm
2,35 mm
± 5 %
± 5 %
1,5 mm²
1,5 mm²
-
Kupferlitze, verzinnt
-
Litzenklasse 5
-
600 V
2,5 kV
6 kV
2,5 kV
6 kV
-
-40 °C
-
105 °C
-
-20 °C
-
105 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
5 x Außendurchmesser
-
27279220
27279218
27279220
27279218
27440103
27279218
27440103
27279218
27440103
27060311
27440103
27060311
27440103
27060311
27440103
27060311
EC002061
EC001855
4048879830201
4065909092200
85444290
85444290
1
1
-