Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material Kontakt:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Material Kontakt:
Polzahl:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Materialeigenschaften Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M8 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod. M8 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod.
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 2m
Gewicht: 0.06 kg
Art.Nr.: 7000-88001-2200200

Produkt verschieben
M8 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod. M8 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod.
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2m
Gewicht: 0.057 kg
Art.Nr.: 7000-88001-2300200

2 m
2 m
0,4 Nm
0,4 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
vergoldet
vergoldet
M8
M8
M8 x 1
M8 x 1
6,5 mm
6,5 mm
Kupferlegierung
Kupferlegierung
3
3
SW9
SW9
0,4 Nm
0,4 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
vergoldet
vergoldet
M8
M8
M8 x 1
M8 x 1
Kupferlegierung
Kupferlegierung
3
3
50 V
50 V
60 V
60 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
nein
nein
IP65, IP67, IP68, IP66K
IP65, IP67, IP68, IP66K
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
1,5 kV
1,5 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
FKM
FKM
PUR
PUR
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-114 (M8)
DIN EN 61076-2-114 (M8)
braun, schwarz, blau
braun, schwarz, blau
220
230
2
3
grau
grau
cURus
cURus
1
1
3 Adern verseilt
3 Adern verseilt
braun, schwarz, blau
braun, schwarz, blau
26,62 g/m
26,4 g/m
PUR
PUR
85 ± 5 Shore A
90 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
4,3 mm
4,1 mm
± 5 %
± 5 %
PVC
PP
3
3
1,25 mm
1,25 mm
± 5 %
± 5 %
43 ± 5 Shore D
70 ± 5 Shore D
maschinell gut verarbeitbar
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
32
32
0,1 mm
0,1 mm
0,25 mm²
0,25 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
4,5 A
4,5 A
79 Ω/km @ 20 °C
79 Ω/km @ 20 °C
2 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
-30 °C
-40 °C
80 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-5 °C
-25 °C
80 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
10 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
15 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
2 Mio. @ 25 °C
10 Mio. @ 25 °C
5 m @ 25 °C | horizontal
10 m @ 25 °C | horizontal
3,3 m/s @ 25 °C
3 m/s @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
4048879131667
4048879131513
1
1
85444290
85444290