Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung DC max. (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verschraubung:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Anzahl Verseilung (Typ 2):
Verseilung (Typ 2):
Bandierung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Nennspannung max. (Leiter - Leiter):
Nennspannung max. (Leiter - Erde):
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten):
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader):
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Schirm):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED
PUR 4x0.34 ge UL/CSA 12m
Gewicht: 0.489 kg
Art.Nr.: 7000-40341-0241200

Produkt verschieben
M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 12m
Gewicht: 0.493 kg
Art.Nr.: 7000-40341-2341200

12 m
12 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
PUR
PUR
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
PUR
PUR
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
gelb, grün, weiß
gelb, grün, weiß
M12 x 1
M12 x 1
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
0,8 kV
0,8 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
vernickelt
vernickelt
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
-
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
-
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
282
234
-
3
blau
grau
-
cURus
1
1
3 Adern verseilt
4 Adern verseilt
1
-
9 Adern um Verseilverbund verseilt
-
Vlies
-
grau-rosa, violett, rot-blau, braun, rot, grau, schwarz, gelb, rosa, grün, weiß, blau
braun, schwarz, blau, weiß
44 g/m
36,3 g/m
TPE-S
PUR
47 ± 5 Shore D
90 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
6 mm
4,5 mm
± 5 %
± 5 %
PP
PP
12
4
1 mm
1,25 mm
± 5 %
± 5 %
64 ± 3 Shore D
70 ± 5 Shore D
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
18
42
0,1 mm
0,1 mm
0,14 mm²
0,34 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
-
-
10 m @ 25 °C | horizontal
10 m @ 25 °C | horizontal
4 Mio. @ 25 °C
-
300 V
300 V
-
-
-
-
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
2 A
4,8 A
-
-
139 Ω/km @ 20 °C
57 Ω/km @ 20 °C
3 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
-
-
-
-
-
2,5 kV @ 60 s
-40 °C
-40 °C
105 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-25 °C
-25 °C
105 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
-
10 Mio. @ 25 °C
2 Mio.
2 Mio.
± 180 °/m
± 180 °/m
35 Zyklen/min
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
-
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
85444290
85444290
4048879572378
4048879336055
1
1