Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform:
Material Kontakt:
Polzahl:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation
Anschlussquerschnitt max.:
Installation | Anschluss
Anschlussart:
Anzugsdrehmoment:
Schlüsselweite:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolationswiderstand min.:
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
4-pol., max. 0,75mm² 4 - 6mm
Gewicht: 0.023 kg
Art.Nr.: 7000-12701-0000000

Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
4-pol., max. 0,75mm² 4 - 6mm
Gewicht: 0.023 kg
Art.Nr.: 7000-12702-0000000

M12
M12
-
Kupferlegierung
-
4
IP67
IP67
250 V
250 V
250 V
250 V
4 A
4 A
0,75 mm²
0,75 mm²
-
Schraubenklemmen SK
0,6 Nm
0,6 Nm
-
SW18
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
2,5 kV
-
-
100 MΩ
-
II
-
vergoldet
-
PBT
-
Kupferlegierung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
60 mm
-
20 mm
-
20 mm
-
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279221
27279221
-
27260702
27440104
27440102
27440104
27440102
27440102
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC001855
4048879201667
4065909040850
85366990
85366990
1
1
-
-