Artikel |
|
Technische Daten
|
Kabellänge:
|
Seite 1 |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsart:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
|
Kodierung:
|
Material:
|
Schlüsselweite:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsspannung AC (UL-listed):
|
Betriebsspannung DC (UL-listed):
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Installation | Anschluss |
Befestigungsgewinde:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Verriegelung:
|
Beschichtung Verschraubung:
|
Material Verriegelung:
|
Material Verschraubung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Konformität |
Produktstandard:
|
Kabeldaten
|
Kabel |
Adernanordnung:
|
Allgemeine Daten | Kabel |
Kabelkennung:
|
Kabeltyp:
|
Mantelfarbe:
|
Zertifikatstyp:
|
Aufbau | Kabel |
Anzahl Verseilung:
|
Verseilung:
|
Füller:
|
Adernanordnung:
|
Mechanische Daten | Kabel |
Kabelgewicht:
|
Material Mantel:
|
Shore-Härte Mantel:
|
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
|
Außendurchmesser (Mantel):
|
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
|
Material Aderisolation:
|
Anzahl Adern:
|
Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Shore-Härte Aderisolation:
|
Materialeigenschaften Aderisolation:
|
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
|
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
|
Durchmesser Adereinzeldrähte:
|
Leiter Querschnitt (Ader):
|
Material Leiter Ader:
|
Leitertyp (Ader):
|
Elektrische Daten | Kabel |
Nennspannung AC max.:
|
Strombelastbarkeit (Norm):
|
Strombelastbarkeit min. Ader:
|
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
|
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
|
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
|
Temperaturbereich | Kabel |
Betriebstemperatur min. (fest):
|
Betriebstemperatur max. (fest):
|
Betriebstemperatur min. (bewegt):
|
Betriebstemperatur max. (bewegt):
|
Beständigkeiten | Kabel |
Hydrolysebeständigkeit:
|
Ozonbeständigkeit:
|
Seewasserbeständigkeit:
|
Säure- und Laugenbeständigkeit:
|
UV-Beständigkeit:
|
Flammwidrigkeit:
|
Chemikalienbeständigkeit:
|
Benzinbeständigkeit:
|
Ölbeständigkeit:
|
Installation | Kabel |
Biegeradius (fest):
|
Biegeradius (bewegt):
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Verpackungseinheit:
|
Zolltarifnummer:
|
GTIN:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 m
|
50 m
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
A
|
A
|
PUR
|
PUR
|
SW13
|
SW13
|
IP65, IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
|
|
125 V
|
125 V
|
125 V
|
125 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
3
|
3
|
1,5 kV
|
1,5 kV
|
I
|
I
|
|
|
matt vernickelt
|
matt vernickelt
|
vernickelt
|
vernickelt
|
Zinkdruckguss
|
Zinkdruckguss
|
Zinkdruckguss
|
Zinkdruckguss
|
|
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
|
|
|
|
braun, schwarz, blau, weiß, grün-gelb
|
-
|
|
|
615
|
615
|
1
|
1
|
schwarz
|
schwarz
|
cURus
|
cURus
|
|
|
1
|
1
|
5 Adern um Kernfüller verseilt
|
5 Adern um Kernfüller verseilt
|
ja
|
ja
|
braun, schwarz, blau, weiß, grün-gelb
|
braun, schwarz, blau, weiß, grün-gelb
|
|
|
48,4 g/m
|
48,4 g/m
|
PVC
|
PVC
|
85 ± 5 Shore A
|
85 ± 5 Shore A
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
5,2 mm
|
5,2 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
PVC
|
PVC
|
5
|
5
|
1,25 mm
|
1,25 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
45 ± 5 Shore D
|
45 ± 5 Shore D
|
maschinell gut verarbeitbar
|
maschinell gut verarbeitbar
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
19
|
19
|
0,15 mm
|
0,15 mm
|
0,34 mm²
|
0,34 mm²
|
Kupferlitze, blank
|
Kupferlitze, blank
|
Litzenklasse 5
|
Litzenklasse 5
|
|
|
300 V
|
300 V
|
nach DIN VDE 0298-4
|
nach DIN VDE 0298-4
|
4,5 A
|
4,5 A
|
57 Ω/km @ 20 °C
|
57 Ω/km @ 20 °C
|
2 kV @ 60 s
|
2 kV @ 60 s
|
2 kV @ 60 s
|
2 kV @ 60 s
|
|
|
-30 °C
|
-30 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
-5 °C
|
-5 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
|
|
5 x Außendurchmesser
|
5 x Außendurchmesser
|
10 x Außendurchmesser
|
10 x Außendurchmesser
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
1
|
1
|
85444290
|
85444290
|
4048879205610
|
4048879292412
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|