Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Stromaufnahme max.:
HMI
Leuchtstärke:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Kodierung:
Polzahl:
PIN 3:
PIN 4:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Comlight57 LED Signalleuchte grün Comlight57 LED Signalleuchte grün
Produkt abgekündigt
Gewicht: 0.067 kg
Art.Nr.: 4000-75057-1313000

Produkt verschieben
Comlight56 LED Signalleuchte grün Comlight56 LED Signalleuchte grün
mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten
Gewicht: 0.07 kg
Art.Nr.: 4000-76056-1313000

24 V
24 V
23 mA
26 mA
-
1355 mcd
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt
gesteckt, verriegelt
Kunststoff
Kunststoff
78,4 mm
78,8 mm
57 mm
56 mm
57 mm
56 mm
-30 °C
-30 °C
50 °C
50 °C
M12
M12
male
male
A
A
4
4
BU 0 V
BU 0 V (24 V DC)
BK 24 V DC
BK 24 V DC (0 V)
27371220
27371220
-
27110390
27371220
27110390
27371220
27110390
27371220
27110350
-
27110350
-
27110350
-
27110350
EC000232
EC000232
85318070
85319000
4048879440141
4048879855723
1
1
-
-
-
-