Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Stromaufnahme max.:
HMI
Leuchtstärke:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Kodierung:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Comlight57 LED Signalleuchte rot Comlight57 LED Signalleuchte rot
Produkt abgekündigt
Gewicht: 0.057 kg
Art.Nr.: 4000-75057-1111000

Produkt verschieben
Comlight56 LED Signalleuchte rot Comlight56 LED Signalleuchte rot
Eingang 24VDC
Gewicht: 0.06 kg
Art.Nr.: 4000-76056-1111000

24 V
24 V
25,9 mA
26 mA
-
735 mcd
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt
gesteckt, verriegelt
Kunststoff
Kunststoff
61 mm
61 mm
57 mm
56 mm
57 mm
56 mm
-30 °C
-30 °C
50 °C
50 °C
-
Federkraftklemmen FK
M12
Klemme
male
female
A
-
4
2
-
24 V DC (0 V)
-
0 V (24 V DC)
BU 0 V
-
BK 24 V DC
-
27371220
27371220
-
27110390
27371220
27110390
27371220
27110390
27371220
27110350
-
27110350
-
27110350
-
27110350
EC000232
EC000232
85318070
85319000
1
1
4048879448659
4048879853842
-
-