Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsspannung 2 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC:
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1:
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2:
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1:
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC:
Ausgangsspannung einstellbar:
Schaltleistung AC max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart:
Befestigungsmaß a:
Befestigungsmaß b:
Befestigungsmaß c:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Durchmesser Bohrung:
Länge Bohrung:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Konformität
Produktstandard:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Polzahl:
PIN 2:
PIN 3:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Polzahl:
PIN 2:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Gewicht: 5.1 kg
Art.Nr.: 6686307

Produkt verschieben
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Gewicht: 5.1 kg
Art.Nr.: 86307

50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
230 V
230 V
400 V
400 V
1,95 A
1,95 A
1,1 A
1,1 A
52,3 A
52,3 A
30,2 A
30,2 A
43 A
43 A
24,9 A
24,9 A
230 V
230 V
nein
nein
400 VA
400 VA
4 kV
4 kV
Schlüssellochaufhängung
Schlüssellochaufhängung
86,5 mm
86,5 mm
90 mm
90 mm
5,8 mm
5,8 mm
104,2 mm
104 mm
120 mm
120 mm
123 mm
123 mm
5,8 mm
5,8 mm
10 mm
10 mm
-20 °C
-20 °C
40 °C
40 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Input
-
Output
-
Schraubenklemmen SK
-
Klemme
-
female
-
3
-
230 V
-
400 V
-
Schraubenklemmen SK
-
Klemme
-
female
-
2
-
230 V
-
Schraubenklemmen SK
-
Klemme
-
female
-
metallisch
-
1
-
PE
-
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
1
1
85043180
85043180
4048879066235
4048879078665
-