Artikel |
|
Technische Daten
|
Kabellänge:
|
Seite 1 |
Befestigungsart:
|
Material:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Material Verschraubung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Verriegelungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Kabeldaten
|
Kabel |
Adernanordnung:
|
Allgemeine Daten | Kabel |
Kabelkennung:
|
Mantelfarbe:
|
Zertifikatstyp:
|
Aufbau | Kabel |
Adernanordnung:
|
Mechanische Daten | Kabel |
Material Mantel:
|
Außendurchmesser (Mantel):
|
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
|
Material Innenmantel:
|
Material Aderisolation:
|
Anzahl Adern:
|
Leiter Querschnitt (Ader):
|
Material Aderisolation (Daten):
|
Anzahl Adern (Daten):
|
Leitungsquerschnitt Ader (Daten):
|
Temperaturbereich | Kabel |
Betriebstemperatur min. (fest):
|
Betriebstemperatur max. (fest):
|
Betriebstemperatur min. (bewegt):
|
Betriebstemperatur max. (bewegt):
|
Beständigkeiten | Kabel |
Hydrolysebeständigkeit:
|
Ozonbeständigkeit:
|
Seewasserbeständigkeit:
|
Säure- und Laugenbeständigkeit:
|
UV-Beständigkeit:
|
Flammwidrigkeit:
|
Chemikalienbeständigkeit:
|
Benzinbeständigkeit:
|
Ölbeständigkeit:
|
Installation | Kabel |
Biegeradius (bewegt):
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Verpackungseinheit:
|
GTIN:
|
Zolltarifnummer:
|
|
|
|
|
|
|
|
10 m
|
15 m
|
|
|
gesteckt
|
gesteckt
|
PC
|
PC
|
IP65
|
IP65
|
|
|
24 V
|
24 V
|
24 V
|
24 V
|
10 A
|
10 A
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
|
|
PC
|
PC
|
|
|
Bügelverriegelung
|
Bügelverriegelung
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
|
|
(schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4), (rot, grün)
|
(schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4), (rot, grün)
|
|
|
964
|
964
|
violett
|
violett
|
-
|
-
|
|
|
(schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4), (rot, grün)
|
(schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4), (rot, grün)
|
|
|
PUR
|
PUR
|
10 mm
|
10 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
PVC
|
PVC
|
PVC
|
PVC
|
4
|
4
|
1,5 mm²
|
1,5 mm²
|
PVC
|
PVC
|
2
|
2
|
0,34 mm²
|
0,34 mm²
|
|
|
-30 °C
|
-30 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
-40 °C
|
-40 °C
|
60 °C
|
60 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
|
|
|
8 x Außendurchmesser
|
8 x Außendurchmesser
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060311
|
27060311
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
1
|
1
|
4048879186780
|
4048879186773
|
85444290
|
85444290
|
|