Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung DC:
Betriebsstrom max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
SV-SUB D 9St.-KL Übergabebaustein SV-SUB D 9St.-KL Übergabebaustein
125 VAC/DC / 2 A
Gewicht: 0.08 kg
Art.Nr.: 54030

Produkt verschieben
SV-SUB D 9St.-KL FK SV-SUB D 9St.-KL FK
Gewicht: 0.08 kg
Art.Nr.: 6654030

125 V
125 V
150 V
150 V
2 A
2 A
II
II
geschnappt
geschnappt
Tragschiene, (EN 60715)
Tragschiene, (EN 60715)
63 mm
63 mm
50 mm
50 mm
48 mm
48 mm
Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
-20 °C
-20 °C
70 °C
70 °C
27143424
27379201
27260708
27260708
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
EC001283
EC001283
4048879026543
4048879021623
1
1
85366990
85366990