Xelity 6TX PROFINET Managed Switch mit 1000Mbit
+ 4 Power M12 IP67 M12L 4-polig
ArtNr.: | 58847 |
Gewicht: | 0.904 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Xelity Hybrid Switches sind die ideale Lösung zur Anbindung von bis zu vier Kameras und anderer Netzwerk-Teilnehmer (unter 100W Ausgangsleistung) über standardisierte M12 a-kodierte Anschlüsse zur Powerversorgung und M12 x-kodierte Anschlüsse zur Ethernet-Datenanbindung.
Durch die NEC-Class 2 Absicherung der Power-Ausgänge und dem integrierten Mico-Überstromschutz ist für die elektrische Absicherung der angeschlossenen Teilnehmer wie auch der Leitungen gesorgt.
Dank des bewährten IP67-Gehäuse-Konzeptes fügen sich die Switche in Ihre dezentralen Installationskonzepte nahtlos ein. Die Geräte finden in der Intralogistik, im Machine Vision- Bereich und überall anders, wo Ethernet-Kameras zum Einsatz kommen, Ihre Anwendung.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Art der Betriebsspannung | DC |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Betriebsspannung US DC min. | 18 V |
Betriebsspannung US DC max. | 30 V |
Leistungsaufnahme max. | 3,8 W |
Industrielle Kommunikation
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrial Ethernet) | 6 |
---|---|
Unterstütztes Protokoll | PROFINET, Ethernet |
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Art der Topologie | Linie, Stern, Netz, Ring |
---|---|
Auto-Crossover | ja |
Auto-Negotiation | ja |
Auto-Polarity | ja |
Duplex | Voll- oder Halbduplex |
Auto-Sensing | ja |
Linientopologie (Switch Kaskadierung max.) | 64 |
Netztopologie | RSTP |
Paketpuffer | 2 Mbit |
Ringtopologie | RSTP |
Switchart | managed |
Switching-Verfahren | Store & Forward |
Übertragungsart (Port 1) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 2) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 3) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 4) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 5) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 6) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Industrielle Kommunikation | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) | nein |
---|---|
IRT (Applikation) | nein |
IRT (Netzwerkkommunikation) | nein |
MRP-Client | ja |
PROFINET Netload Class | III |
PROFINET Zykluszeit min. | 128 ms |
PROFINET Adressierung | DCP |
PROFINET-Konformitätsklasse | B |
PROFINET-Spezifikation | V2.4 |
PROFIenergy | nein |
Shared Device/Input | nein |
Industrielle Kommunikation | Iiot-Funktionen
Voreinstellung IP | 0.0.0.0/24 |
---|---|
Webserver | HTTPS |
Switch Management
Adressierung | BOOTP/DHCP-Client, DCP, SSHv2-Befehlszeile, Web-basiertes Management |
---|---|
AutoUpdateX kompatibel ab Version | 3.6 |
Konfigurationsdateiverwaltung | Webserver, FTP, TFTP, HTTP |
MRP (IEC 62439-2) | Client |
Priorisierungsart (IEEE 802.1D/p) | (Mapping CoS/DSCP) |
QoS (IEEE 802.1p) | 8 queues |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Default an |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1 + v2c + v3 (default aktiv) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | ja |
VLANs max. (IEEE 802.1Q) | 64 |
Zeitsynchronisation | Echtzeituhr, NTP-Client |
Diagnosen
Alarmkontakt | nein |
---|---|
Fernwartung | Open VPN Client |
LED-Anzeige | Power, Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Netzwerkinformation | Nachbarschaftserkennung (LLDP, IEEE 802.1AB), MAC Benachrichtigungen |
Port-Spiegelung | 1:1, N:1 |
RMON | ja |
SNMP Traps | ja |
Syslog | ja |
Systeminformation | Überlastanzeige, Geräteinformationen, Eingangsspannung, Gerätetemperatur |
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 3000 m |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Schutzklasse (EN IEC 61140) | III |
Überlastschutz Geräteversorgung | nein |
Verpolschutz | ja |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Schutzbeschaltung Eingang | Varistor, Suppressordiode |
Kurzschlussfest | ja |
Überspannungsschutz | ja |
Geräteschutz | Mechanisch
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) | 30 g, 11 ms |
---|---|
Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6) | 3,5 mm (3 ... 60 Hz), 10 g (60 ... 150 Hz) |
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | silber |
---|---|
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht | 904 g |
---|---|
Befestigungsart | verschraubt |
Einbaulage | beliebig |
Höhe | 225 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 37,4 mm |
Umgebungseigenschaften | Elektromagnetische Verträglichkeit
Störaussendung | IEC 61000-6-3 |
---|---|
Störfestigkeit | IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-6-2 |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 55 °C |
Derating ab | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Transporttemperatur min. | -40 °C |
Transporttemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Lagerung, Transport) | 95 % |
Aufstellungsort | Innenbereich |
Zuverlässigkeit
MTTF | 85 a, SN 29500 |
---|---|
Zusatzbedingung MTTF, MTBF | 40 °C |
Umweltproduktkonformität
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU & (EU)2015/863 Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS | 25 EPUP GB/T 26572 |
WEEE | 2012/19/EU | Category 5 |
Konformität
CE | 2014/30/EU 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Zulassungen
UL | UL 61010-1 UL 61010-2-201 E201820 |
---|---|
ULc | CSA C22.2 No. 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-201 E201820 |
Profinet | ja |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | XD1 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | XD2 |
Anschlusstyp 3 | X1-X4 |
Anschlusstyp 4 | XF1-XF6 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | L |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | n.c. |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | L |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | Signal A |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Signal B |
PIN 5 | FE |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Kodierung | X |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4065909055434 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Datenleitung ----
---- Quetschkabelschuh für Cu-Leiter ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlussschraube ----
---- Drehmomentschlüssel ----