Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
RMMDA 11/24 Ausgangsrelais  51100
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

RMMDA 11/24 Ausgangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8A

ArtNr.: 51100
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.044 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

1 Relais; 1 Schließer
8 A
24 V DC
mit Minussteckbrücke
sichere Trennung (IEC 61140/EN 61140)

Generelle Produktinformationen
Lieferumfang Steckbrücke (Art-No. 90960)
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 21,6 V
Eingangsspannung DC max. 26,4 V
Eingangsstrom 13,5 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Schaltleistung AC max. 2000 VA
Schaltleistung DC max. 240 W
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 250 V
Schaltstrom DC 100 mA
Schaltstrom max. 8 A
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 8 A (24/110/230 V AC)
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 5 kV
Elektrische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Mechanische Daten
Abfallzeit max. 15 ms
Ansprechzeit max. 10 ms
Prellzeit max. 2 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Ag Ni
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 82 mm
Breite 12 mm
Tiefe 68 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X1
Anschlusstyp 2 X2
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 - A 2
PIN 2 + A 1
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 13
PIN 2 14
PIN 3 13
PIN 4 14

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027816
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTTF Bericht 51100_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----