Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
RM 131/24 Ausgangsrelais  51301
Abbildung ähnlich

RM 131/24 Ausgangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

ArtNr.: 51301
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.129 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

1 Relais; 3 Schließer/1 Öffner
5 A
24 V DC
mit zwangsgeführten Kontakten
Schraubklemmen
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 21,6 V
Eingangsspannung DC max. 28 V
Eingangsstrom 30 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V
Schaltfrequenz max. 1 Hz
Schaltleistung AC max. 1000 VA
Schaltleistung DC max. 50 W
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 250 V
Schaltstrom DC 300 mA
Schaltstrom max. 5 A
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 5 A (24/110/230 V AC)
Schaltvermögen AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC)
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Mechanische Daten
Abfallzeit max. 15 ms
Ansprechzeit max. 15 ms
Prellzeit max. 2 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Ag Sn O2, Ag hv
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 75 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 102 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X1
Anschlusstyp 2 X2
Anschlusstyp 3 X3
Anschlusstyp 4 X4
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 A 2
PIN 2 A 2
PIN 3 A 1
PIN 4 A 1
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 24
PIN 2 23
PIN 3 14
PIN 4 13
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 33
PIN 2 34
PIN 3 41
PIN 4 42

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027687
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 51301_1202-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 51301_1202-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 51301_SN29500(40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----